- Référence:
- VX_IT 5301.321
- Description produit
- Pour le montage / démontage ultérieur des armoires juxtaposées. Le profilé d'étanchéité à intégrer améliore l'étanchéité de l'armoire en cas de climatisation ou d'applications avec gaz d'extinction. Le montage peut être réalisé aussi bien de l'extérieur, avant la juxtaposition de l'armoire ou de l'intérieur, après la juxtaposition de l'armoire. La cloison peut être installée à tout moment ultérieurement étant donné qu'elle se situe à l'intérieur de l'ossature. Des distances de juxtaposition précises ne sont pas nécessaires entre les armoires.
- Matériau
- Tôle d'acier zinguée
- Composition de la livraison
- 2 plaques de séparation de compartiments
4 capots de recouvrement
Rail de montage
Joint
Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Hauteur: = 2.450 mm
Profondeur: = 1.200 mm
- Consigne de montage
- Le montage / démontage est uniquement possible dans l'armoire sans équipement intérieur
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177954984
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
-
VX IT Cloison VG 2450x1200mm