Le produit ne sera plus disponible à partir du: 31 oct. 2021
:
5301300
- Référence:
- DK 7831.726
- Description produit
- À insérer, en suspension, entre deux baies. Avec 3 perçages Ø 40 mm dans les 4 angles pour l'introduction de faisceaux de câbles, de tuyaux, etc. Possibilité d'obturer les perçages à l'aide des raccords cannelés joints à la livraison. Pour introduire les câbles, il suffit de couper le raccord au niveau de la section correspondante.
- Matériau
- Cloison de séparation : tôle d'acier
Raccord cannelé : matière plastique selon UL 94-HB - Finition
- Cloison de séparation : zinguée
- Composition de la livraison
- Avec 12 raccords cannelés Ø 40 mm
- Convient à
- Type de coffret: TS IT
Hauteur: 2.200 mm
Profondeur: 1.200 mm - Remarque
- Utiliser les attaches de juxtaposition TS 8800.490. Ne peuvent pas être utilisées en association avec un joint de juxtaposition. Le joint éventuellement présent doit être ôté avant le montage.
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 37 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177517714
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- DK-TS Cloison plein HxP 2200x1200
- Documentations
- Info sheet