Accessoires

Portes/serrures

Portes et serrures pour un accès confortable et en toute sécurité aux armoires électriques et baies. Variantes de porte, configuration modulaire de la face avant et portes partielles pour des concepts d'autorisation variés, portes vitrées au design industriel et IT, fenêtres vitrées pour un contrôle visuel confortable, systèmes de poignées et de fermetures, charnières et accessoires d'équipement de porte.

Portes/serrures

Modèles de portes

Les portes vitrées et vitrées/ajourées permettent un contrôle visuel rapide des composants installés. Une porte pleine peut être installée à la place d'un panneau arrière, de manière...

Portes/serrures

Fenêtres vitrées et tableaux de commande

Les affichages, touches, interrupteurs et autres organes de commande sont protégés efficacement contre la poussière, les liquides et l'accès non autorisé.

Portes/serrures

Tôle d'adaptation CS pour CS Toptec

Pour recevoir des ventilateurs à filtre conçus pour la découpe des climatiseurs.

Portes/serrures

Serrures

Les dispositifs de verrouillage standard peuvent être remplacés par des poignées de toutes sortes ainsi que par d'autres serrures. Un bouton poussoir constitue une alternative pratique pour l'ouverture rapide et sans clé des...

Portes/serrures

Capots de disjoncteur

Verrouillage de sécurité conforme à la norme UL des rangées d'armoires électriques juxtaposées conformément aux prescriptions des États-Unis. Le capot de disjoncteur respecte les exigences UL 508...

Portes/serrures

Charnières

L'angle d'ouverture optimal des portes peut être obtenu en fonction de l'application pour les armoires monobloc, les juxtapositions d'armoires ainsi que pour les coffrets muraux, que ce soit dans un milieu industriel ou IT.

Portes/serrures

Portes, équipement intérieur

Des possibilités de fixation variées pour la dépose ou le rangement de documents et pour le montage d'organes de signalisation et de commande sont proposées.

Portes/serrures

Protections antipoussière

Pour la protection contre les dépôts sur l'arête supérieure de la porte.

Portes/serrures

Laque

Laque pour les retouches ou les travaux de réparation sur les surfaces revêtement de peinture poudre et liquide, séchage à l'air.

Portes/serrures

Apprêt anti-corrosion

L'apprêt anticorrosion monocomposant garantit la protection contre la corrosion sur les emplacements dépourvus de peinture suite par exemple à une découpe. Il est conforme aux exigences de la norme CEI 61439 pour les TGBT.