- Référence:
- VX 4918.000
- Description produit
- En ajoutant le capot de disjoncteur, cela respecte également la norme UL 508 A pour rangées d'armoires juxtaposées. Différents composants sont nécessaires pour cela en fonction des juxtapositions effectuées.
- Possibilités de montage
- Pour transmettre le verrouillage de l'armoire principale aux armoires secondaires juxtaposées. Une tringle coulissante correspondante à la largeur de l'armoire est nécessaire pour chaque armoire secondaire.
- Convient à
- Type de coffret: VX
TS
Largeur: = 800 mm
- Convient à
- Type de coffret: VX: = 800 mm
Type de coffret: TS
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids/UE
- 4,01 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177114005
- ETIM 7.0
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Description produit
-
VX Tringles coulissantes, pour le verrouillage de portes d'armoires juxtaposées de largeur : 800 mm