- Référence:
- DK 5301.542
- Description produit
- En remplacement des portes existantes.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- Porte : RAL 7035
Poignée Confort VX: RAL 9005
- Composition de la livraison
- Porte avec poignée Confort pour serrure semi-cylindrique avec clé 3524 E
4 charnières 130° à l'intérieur
Matériel de fixation inclus
- Consigne de montage
- Une charnière de juxtaposition à 180° est nécessaire pour un angle d'ouverture de porte de 180° en cas de juxtaposition
- Remarque
- Angle d'ouverture de porte de max. 165° en cas d'implantation individuelle
- Angle d'ouverture de porte de max.110° en cas de juxtaposition
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Convient à
- Type de coffret: VX IT
Largeur: = 800 mm
Hauteur: = 2.200 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 35,4 kg
- EAN
- 4028177955097
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Description produit
-
VX IT Porte Tôle, 800x2200mm R7035