- Référence:
- DK 5301.561
- Description produit
- En remplacement des portes existantes. La surface libre pour l'aération représente d'env. 85 %
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- Porte : RAL 7035
Poignée Confort VX: RAL 9005
- Composition de la livraison
- Porte avec poignée Confort pour serrure semi-cylindrique avec clé 3524 E
3 charnières 130° montées à l'intérieur
Matériel de fixation inclus
- Consigne de montage
- Une charnière de juxtaposition à 180° est nécessaire pour un angle d'ouverture de porte de 180° en cas de juxtaposition
- Remarque
- Angle d'ouverture de porte de max. 165° en cas d'implantation individuelle
- Angle d'ouverture de porte de max.110° en cas de juxtaposition
- Convient à
- Type de coffret: VX IT
Largeur: = 600 mm
Hauteur: = 2.000 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 13,2 kg
- EAN
- 4028177955103
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Description produit
-
VX IT Porte Tôle, perf., 600x2000mm R7035