- Référence:
- SZ 2419.000
- Description produit
- Pour portes, pour la protection contre les contacts avec des appareillages électriques sous tension lorsque le commutateur principal est enclenché.
- Mode de fonctionnement
- Verrouillage de la porte lorsque l'interrupteur principal est enclenché.
- L'alimentation électrique (tension) n'est possible que lorsque la porte est fermée.
- Surveillance de l'aimant de verrouillage à l'aide d'un contacteur supplémentaire.
- Composition de la livraison
- Verrouillage
Actionneur
Équerre d'assemblage
Matériel de fixation
- Consigne de montage
- Dans le cas des armoires à deux portes, le contact de porte est nécessaire sur la première porte s'ouvrant pour la signalisation « porte de l'armoire électrique fermée »
- Convient à
- Type de coffret: VX
Type de coffret: VX SE
Type de coffret: TS
- Puissance nominale Pel
- Pour 50 Hz: 8 VA
Pour 60 Hz: 8 VA
- Tension nominale
- 120 V
- Tension nominale d’isolation
- 400 V AC
- Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase
- 4000 V AC
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 0,74 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83015000
- EAN
- 4028177022713
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Description produit
-
SZ Verrouillage de sécurité, 120 V AC