- Référence:
- FT 2735.520
- Modèle
- Profilé de 30 mm
- Description produit
- Pour le recouvrement des organes de commande et de signalisation ou des découpes et pour la protection contre la saleté et les liquides ainsi que contre l'accès non autorisé.
- Matériau
- Profilé en aluminium extrudé avec pièces angulaires en fonte de zinc et une vitre en verre sécurit trempé.
- Finition
- Cadre de base : revêtement poudre RAL 7035
Profilés avec charnières et serrure : anodisée, incolore
- Value base frame
- Avec vitre en verre sécurit trempé : résistance élevée contre les solvants et les rayures, antistatique, risque de blessure faible en cas de cassure.
- Dispositif de verrouillage standard à panneton double pouvant être échangé contre un dispositif de verrouillage de 27 mm modèle A (voir page ) ou contre une poignée Ergoform-S (sauf H = 270 mm)
- Charnière à angle d'ouverture 180°, facile à accrocher.
- Value base frame
- Facile à visser sur la porte grâce à ses dimensions adaptées (le châssis tubulaire de porte peut servir de gabarit de perçage).
- Réglage aisé en hauteur.
- Renforce la découpe de la porte.
- Recouvre l'arête de coupe.
- La saleté ne stagne pas sur le joint, la vitre ne peut pas être démontée, aucune saleté ne tombe lors de l'ouverture et aucun liquide ne coule derrière la vitre.
- Hauteur du profilé de l'ossature 30 mm ou 60 mm
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 54
- Remarque
- Dispositif de verrouillage standard à panneton double pouvant être échangé contre un dispositif de verrouillage de 27 mm modèle A (voir page ) ou contre une poignée Ergoform-S (sauf H = 270 mm)
- Ne convient pas à l'implantation en extérieur
- Convient à
- Type de coffret: VX
TS
VX SE
Largeur: = 600 mm
- Dimensions
- Largeur: 500 mm
Hauteur: 470 mm
Profondeur: 47 mm
- Surface visible
- Largeur de fenêtre vitrée: 363 mm
Hauteur de fenêtre vitrée: 398 mm
- Profondeur de construction pour composants (max.)
- 33 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 4,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76101000
- EAN
- 4028177476301
- ETIM 7.0
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Description produit
-
FT Fenêtre, pour armoires électriques VX, TS, VX SE de largeur 600 mm, profilé de 30 mm, L500xH470xP47 mm