- Référence:
- FT 2781.000
- Modèle
- 19"
- Description produit
- Poignée en plastique et serrure N° 3524 E incluses.
- Matériau
- Cadre : profilé aluminium extrudé avec pièces d'angle en fonte
Vitre : verre acrylique fumé
- Composition de la livraison
- Avec charnières et matériel de fixation.
Avec serrure de sécurité N° 3524 E
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 54
- Dimensions
- Largeur: 534 mm
Hauteur: 158 mm
Profondeur: 47,5 mm
- Surface visible
- Largeur de fenêtre vitrée: 494 mm
Hauteur de fenêtre vitrée: 137,5 mm
- Profondeur de construction pour composants (max.)
- 43 mm
- Dimensions de montage
- Installation depth for components: 482,6 mm
Largeur de montage pour les composants: 19"
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 1,42 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177032231
- ETIM 7.0
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Description produit
-
Capot 19'' -3U en verre acrylique