Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 31 janv. 2020
Le produit de substitution indiqué est approprié pour les armoires électriques VX, VX IT:
8618330
- Référence:
- SZ 8800.950
- Matériau
- Fonte de zinc
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Angle d'ouverture de la porte
- 180°
- Remarque
- L'indice de protection de l'armoire peut éventuellement être réduit.
- Toutes les portes d'une rangée d'armoires doivent s'ouvrir du même côté.
- Suitable for door variant
- Porte en tôle d'acier
- Convient au type d'enveloppe
- TS
- VX SE
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids/UE
- 0,912 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83021000
- EAN
- 4028177545113
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Description produit
- TS Charnières à 180° pour portes d'armoires électriques TS et VX SE en tôle d'acier laquée RAL 9005
- Documentations
- Notice d'utilisation