Cadres magnétiques interchangeables

Référence: DK 7950.150

Pour le marquage personnalisé ou le repérage des infrastructures réseaux présentes. Leur face magnétique permet de les fixer librement sur toute surface magnétique.

Référence:
DK 7950.150
Description produit
Pour le marquage personnalisé ou le repérage des infrastructures réseaux disponibles. Leur face magnétique permet une fixation sur n'importe quelle surface métallique. Des bandes adhésives sont jointes pour les surfaces non métalliques. La dimension max. des fiches d'identification est de 130 x 50 mm.
Domaines d'application
Marquage des armoires
Unité d'emballage
10 p.
Poids/UE
0,42 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177551558
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
Etiquettes magnétiques