Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 15 janv. 2019
L'article est remplacé par:
9682198
- Référence:
- TS 9672.198
- Description produit
- Pour les armoires TS à la place de la porte ou du panneau arrière. Les portes partielles se combinent à volonté entre elles. En haut et en bas, il faut prévoir un cache avant. Ouverture de porte possible à droite ou à gauche. Possibilité de monter un cadre pour écran d'ordinateur SZ 2305.000 dans les portes partielles pleines (hauteur 600 à 1000 mm). En version standard, les portes partielles sont équipées d'un dispositif de verrouillage à panneton double pouvant être échangé contre un autre dispositif de verrouillage modèle F ou (à partir de 600 mm de hauteur) contre une poignée confort.
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
- Finition
- Laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Traverse de séparation
Charnières
Butées de porte
Matériel de fixation inclus
Matériel de fixation inclus - Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 1.800 mm - Convient à
- Largeur: = 800 mm
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 54 avec une armoire complète
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 31 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177697867
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Description produit
- SV Porte partielle, LH : 800x1800 mm, pour TS