Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 15 janv. 2019
L'article est remplacé par:
9682324
- Référence:
- SV 9672.324
- Description produit
- Comme finition supérieure de la configuration modulaire de la face avant lors de l'utilisation de portes partielles. Les bandeaux de finition supérieurs peuvent être démontés de l'extérieur en desserrant les vis. La traverse de séparation nécessaire au montage est livrée avec les portes partielles installées.
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
- Finition
- Laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Height front panel top
- 300 mm
- Convient à
- Largeur: = 400 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 2,586 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177697362
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Description produit
- SV Bandeau de finition supérieur, pour TS, LH : 400x300 mm, indice de protection IP 54
- Documentations
- Notice d'utilisation