Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 juin 2024
L'article est remplacé par:
1562800
- Référence:
- KL 1562.700
- Description produit
- Pour l'équipement même hors du boîtier. Vis de fixation livrées avec les accessoires du boîtier de jonction.
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2,0 mm
- Finition
- Zinguée
- Convient à
- Type de coffret: KL
KL-HD
Largeur: = 200 mm
Hauteur: = 200 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 0,48 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177010062
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Description produit
- Plaque de montage zinguée