Plaque de montage pour boîtiers de jonction KL et KL-HD

Référence: KL 1576.700

Plaques de montage pour l'équipement même hors du boîtier.

Référence:
KL 1576.700
Description produit
Pour l'équipement même hors du boîtier. Vis de fixation livrées avec les accessoires du boîtier de jonction.
Matériau
Tôle d'acier d'épaisseur 2,0 mm
Finition
Zinguée
Convient à
Type de coffret: KL
Largeur: = 400 mm
Hauteur: = 150 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
0,95 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177010499
ETIM 7.0
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Description produit
Plaque de montage zinguée