Kit de montage pour tablettes d'appareillage avec profilés d'adaptation 19" dans les armoires TS

Référence: TS 8800.560

Avec équipement 19" dans TS, pour le montage entre les profilés d'adaptation ou les éléments d'adaptation avant et arrière 482,6 mm (19") dans les armoires de largeur 600 mm.

Référence:
TS 8800.560
Description produit
Pour le montage entre les profilés ou éléments d'adaptation 19˝ avant et arrière dans les baies d'une largeur de 600 mm.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Remarque
Profondeur max. des tablettes = profondeur de la baie - 100 mm
Convient à
Type de coffret: TS
Profondeur: 600 mm
Dimensions de montage
Installation depth for components: 482,6 mm
Largeur de montage pour les composants: 19"
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
0,837 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177213197
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
Kit de montage tiroirs 19''