Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 31 déc. 2020
Kit de montage pour tablettes d'appareillage avec profilés d'adaptation 19" dans les armoires TS
Référence: TS 8800.580
Avec équipement 19" dans TS, pour le montage entre les profilés d'adaptation ou les éléments d'adaptation avant et arrière 482,6 mm (19") dans les armoires de largeur 600 mm.
- Référence:
- TS 8800.580
- Description produit
- Pour le montage entre les profilés ou éléments d'adaptation 19˝ avant et arrière dans les baies d'une largeur de 600 mm.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Remarque
- Profondeur max. des tablettes = profondeur de la baie - 100 mm
- Convient à
- Type de coffret: TS
Profondeur: 800 mm - Dimensions de montage
- Installation depth for components: 482,6 mm
Largeur de montage pour les composants: 19" - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 1,12 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177213203
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- Kit de montage tiroirs 19''