Plaque passe-câbles pour armoires monobloc compactes CM et pupitres TP

Référence: CM 5001.214

Vous n'avez à vous soucier ni de l'équipotentialité (établie par les éléments de fixation), ni des points de mise à la masse : tout est déjà prévu.

Référence:
CM 5001.214
Description produit
L'équipotentialité via les éléments de fixation ainsi que les points de mise à la masse sont prévus.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Remarque
Pour augmenter la stabilité et assurer l'introduction universelle des câbles dans les armoires de 1 000, 1 200 et 1 600 mm de largeur, l'ouverture de la base est en deux parties et peut être configurée différemment.
La combinaison de plusieurs plaques passe-câbles est nécessaire pour fermer totalement la base dans la baie TS IT.
Dimensions
Profondeur: 100 mm
Convient à
Type de coffret: TS IT
TS
CM
TP
Largeur: = 600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
0,82 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177523180
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
Plaque passe-câbles-P=100mm
Documentations
Info sheet