Profilé passe-câbles arrière pour armoires TS et pupitres TP

Référence: TS 8802.085

À enficher directement sur l'ouverture de fond.

Référence:
TS 8802.085
Description produit
Pour étanchéifier le passage de câbles au niveau de l'ouverture de la base.
Avantages
Convient particulièrement aux câbles de sections identiques
Lors du montage de la plaque de montage en position arrière, les câbles peuvent être guidés directement sans rayon de courbure important.
Caractéristiques techniques
Joint de compression élastique : section 30 x 25 mm
Domaines d'application
Enficher directement sur l'ouverture de la base ou le châssis de protection et la plaque passe-câbles.
Matériau
Profilé en aluminium extrudé
Joint de compression élastique : mousse polyuréthane
Composition de la livraison
Profilés d'enfichage, avec joints de compression élastiques
Remarque
2 pièces suffisent pour une ouverture de la base d'une l'armoire dont la largeur ne dépasse pas 800 mm
Les armoires de largeur supérieure ou égale à 1000 mm disposent de deux ouvertures dans la base Il est possible de monter 4 pièces par armoire.
Convient à
Type de coffret: TS: = 800 mm
Type de coffret: TP
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55 sous réserve de montage approprié
Unité d'emballage
2 p.
Poids/UE
0,31 kg
Numéro du tarif douanier
76042990
EAN
4028177496361
ETIM 7.0
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Description produit
TS Profilé passe-câbles arrière pour armoires électriques TS, VX SE et pupitres TP de largeur 800 mm