Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 janv. 2018
L'article est remplacé par:
1209500130: 1209500130
1209500131: 1209500131
- Référence:
- SZ 1.218.5001.30
- Modèle
- droit
- Description produit
- Presse-étoupes METRICA en plastique spécialement conçus pour les pas de vis métriques
- Matériau
- Polyamide
- Couleur
- Noir
RAL 9005 - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 68 (10 bar) avec joint torique spécial
- IP 69K avec joint torique spécial
- Pas de filetage
- 1,5 mm
- Largeur de clé
- 55 mm
- Pour zone EX gaz
- sans
- Rayon de courbure (max.)
- null
- Modèle pour zones explosives
- null
- Presse-étoupe pour câble plat
- null
- Sans halogènes
- null
- Chargé de fibre de verre
- null
- Insert d'isolation multiple
- null
- Résistant aux chocs
- null
- Avec contre-écrou
- null
- Presse-étoupe en deux parties
- null
- Dimensions
- Longueur du filetage: 18 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -40 °C...100 °C
- Longueur du filetage
- 18 mm
- Unité d'emballage
- 5 p.
- Poids/UE
- 75 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85389099
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Description produit
- GLAND HSK-K / METRICA-P M50x1,5 PA ZW