- Référence:
- SZ 1.152.2900.01
- Description produit
- Bouchons d'arrêt en acier inoxydable pour trous de réserve, avec joint torique. Montage par clé de serrage.
- Matériau
- INOX 1.4305
O-Ring: NBR - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 68 (10 bar)
- IP 69K
- Type de filetage
- PG
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...95 °C
- Unité d'emballage
- 5 p.
- Poids/UE
- 15 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73181575
- ECLASS 8.0
- 27149110
- Description produit
- PLUG V-INOX-NBR PG 29