- Référence:
- SZ 1.143.1300.01
- Modèle
- droit
- Description produit
- Passages avec serre-fil
- Matériau
- Laiton
- Finition
- Nickelé (mat)
- Couleur
- Autres
- Largeur de clé
- 24 mm
- Pour zone EX gaz
- sans
- Rayon de courbure (max.)
- null
- Modèle pour zones explosives
- null
- Presse-étoupe pour câble plat
- null
- Sans halogènes
- null
- Chargé de fibre de verre
- null
- Insert d'isolation multiple
- null
- Résistant aux chocs
- null
- Avec contre-écrou
- null
- Presse-étoupe en deux parties
- null
- Dimensions
- Longueur du filetage: 6,5 mm
- Longueur du filetage
- 6,5 mm
- Unité d'emballage
- 50 p.
- Poids/UE
- 29 kg
- Numéro du tarif douanier
- 74122000
- Description produit
- GLAND KLE PG13,5 Ms