Joint de filetage de raccordement GFK

Référence: SZ 1.326.5000.50

Référence:
SZ 1.326.5000.50
Diamètre interne
51 mm
Épaisseur de matériau
1,6 mm
Suitable for bolt size metric
50 mm
Plage de température de fonctionnement
-60 °C...105 °C
Unité d'emballage
10 p.
Poids/UE
4 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
Description produit
SEALING RING M63x1,5 PE /