Presse-étoupes HUMMEL

Presse-étoupes pour ambiances explosives

Presse-étoupes industriels pour environnements à risque d'explosion. En fonction de l'application prévue, ils peuvent être obtenus en plastique, en laiton normal ou nickelé et en acier inoxydable. Les modèles certifiés Ex-e et Ex-d acceptent uniquement des câbles non armés/renforcés.

Presse-étoupes pour ambiances explosives

Accessoires Ex

Accessoires pour presse-étoupes dédiés aux environnements à risque d'explosion, comme des écrous à chapeau et des bouchons. À appliquer dans des environnements Ex standard où une protection de type...

Presse-étoupes pour ambiances explosives

HSK-Ex-e EMC presse-étoupes

Les presse-étoupes de la série HSK-Ex sont conçus pour être appliqués dans des environnements où existe un risque d'explosion, dotés d'une protection de type "e" suivant EN 60079-0 et EN 60079-7.

Presse-étoupes pour ambiances explosives

HSK-Ex-e Presse-étoupes standard

Les presse-étoupes de la série HSK-Ex sont conçus pour être placés dans des endroits où règne un risque d'explosion, soumis à une protection de type "e" en vertu des normes 60079-0 et EN...

Presse-étoupes pour ambiances explosives

HSK-Ex-e Standard

Les presse-étoupes de la série HSK-EX-d sont conçus pour être placés dans des installations électriques à des endroits où règne un risque d'explosion et où une protection de type...

Presse-étoupes pour ambiances explosives

HSK-Ex-e pour utilisations spéciales

Les presse-étoupes de la série HSK-Ex sont conçus pour être appliqués dans des environnements où existe un risque d'explosion, dotés d'une protection de type "e" suivant EN 60079-0 et EN 60079-7....