- Référence:
- SZ 1.582.2017.51
- Modèle
- droit
- Description produit
- Nouveaux presse-étoupes standard en plastique pour environnements à risque d'explosion selon la norme plus stricte EN 60079-0:2012, adaptés aux câbles plats.
- Matériau
O-Ring: NBR
- Couleur
- Noir
RAL 9005
- Pas de filetage
- 20 mm
- Largeur de clé
- 24 mm
- Pour zone EX gaz
- 1,2,
- Modèle pour zones explosives
- null
- Rayon de courbure (max.)
- null
- Presse-étoupe pour câble plat
- null
- Chargé de fibre de verre
- null
- Sans halogènes
- null
- Insert d'isolation multiple
- null
- Presse-étoupe en deux parties
- null
- Résistant aux chocs
- null
- Avec contre-écrou
- null
- Dimensions
- Longueur du filetage: 9 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...85 °C
- Unité d'emballage
- 50 p.
- Numéro du tarif douanier
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Description produit
-
HSK-K-FLAKA-Ex-Active M20 12x7 black