- Référence:
- SZ 2564.200
- Description produit
- Défoncer simplement les empreintes préestampées en plastique pour presse-étoupes. Des découpes rectangulaires et des cadres de renforcement supplémentaires permettent l'intégration directe du passage de câbles modulaire.
- Matériau
- Matière plastique selon UL 94-V0
- Couleur
- RAL 7035
- Number of rectangular cutouts information
- 1 découpe rectangulaire accueille 10 éléments d'étanchéité, petit format
- Number of rectangular cutouts
- 6
- Remarque
- L'attribution de la taille des plaques passe-câbles figure sur les boîtiers correspondants.
- Nombre d'empreintes métriques préestampées
- 5 x M12
4 x M16
6 x M20
5 x M25
1 x M32
1 x M40
- Dimensions
- Largeur: 534 mm
Profondeur: 149 mm
- Convient à
- Type de coffret: AX
- Plaque passe-câbles
- Taille: 4
- Plage de température de fonctionnement
- -40 °C...80 °C
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 66 sous réserve de montage approprié
- Type selon la norme UL 50E
- Type 1, 12
- Number knockouts
- 5
4
6
5
1
1
- Metric diameter
- M12
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 0,573 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177938427
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Description produit
-
SZ Plaques passe-câbles en plastique pour coffrets AX, pour passage de câbles modulaire, préestampées, LP: 534x149 mm, pour plaques passe-câbles taille 4