- Référence:
- EL 2232.000
- Description produit
- Pour l'aération des baies et des coffrets.
- Matériau
- Aluminium
- Finition
- Anodisé incolore
- Dimensions de montage
- Installation depth for components: 482,6 mm
Largeur de montage pour les composants: 19" - Unités de hauteur
- 2 U
- Unité d'emballage
- 3 p.
- Poids/UE
- 0,882 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76169990
- EAN
- 4028177018952
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Description produit
- Plaques aération 19" 2U