Boîtier de jonction pour fibres optiques, réglable en profondeur

Référence: DK 7242.005

Servent à recevoir les cassettes de jonction.

Référence:
DK 7242.005
Description produit
Le boîtier de jonction 19" est destinée à recevoir des cassettes d'épissure et peut être montée dans toutes les baies réseaux équipées de montants 19" et être mise en œuvre comme répartiteur pour fibres optiques. Le support de cassettes variable permet un montage antitorsion de toutes les cassettes d'épissure usuelles. La partie arrière du boîtier de jonction est complètement ouverte pour l'introduction des câbles, un joint de compression élastique assure l'étanchéité à la poussière. Les fibres optiques peuvent être fixées avec des colliers de frettage ou des brides de câbles. La position du boîtier est réglable en profondeur en continu jusqu'à 100 mm sur des équerres 19". La boîte de jonction peut, de plus, être complètement retirée équerres 19". Deux pinces de décharge de traction ainsi que des clips de guidage pour la réserve de câbles offrent une solution globale pour chaque câblage de fibres optiques.
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Boîtier de jonction
Clips de guidage des câbles
Recouvrement de cassettes
Accessoires de fixation pour patch-panel
Number of splicing cassettes max
4
Remarque
Livraison sans patch-panel et sans cassette d'épissure
Profondeur de montage
302 mm
Unités de hauteur
2 U
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
0,9 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177167117
ETIM 7.0
EC001130
ECLASS 8.0
19170113