Le produit ne sera plus disponible à partir du: 15 août 2023
- Référence:
- DK 7241.045
- Description produit
- Avec découpes pour l'équipement avec des connecteurs optiques.
- Domaines d'application
- pour boîtier de jonction réglable en profondeur / boîtier pour câbles optiques breakout 1 U
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Nombre d'emplacements de montage
- 12
- Pour connecteur optique
- SC-Duplex
- LC-Quad
- Unités de hauteur
- 1 U
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 0,265 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177167087
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Description produit
- Patch-panel 1U, 12SC Duplex