Patch-panel pour tiroir pour cassettes d'épissure sur rails télescopiques, verrouillable

Référence: DK 7469.535

5 panneaux pour fibres optiques différents sont disponibles pour différents types de raccordement. Le nombre d'emplacements de montage est différent en fonction de la variante et de la taille choisies pour le panneau.

Référence:
DK 7469.535
Description produit
Pour les coffrets d'épissure optiques, plusieurs panneaux avec des découpes correspondantes sont disponibles pour le montage de couplages optiques Single ou Duplex.
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Nombre d'emplacements de montage
24
Pour connecteur optique
SC-Duplex
LC-Quad
Unités de hauteur
2 U
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
0,514 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177167896
ETIM 7.0
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
Description produit
Face avant 2U boîte épissure