Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 21 oct. 2021
- Référence:
- DK 7241.500
- Description produit
- Pour la gestion des câbles optiques épanouis sans épissure. Des faisceaux de câbles peuvent être retenus sur les découpes en T sur la face arrière. 4 clips autocollants sont joints à la livraison pour guider les câbles et gérer la réserve.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Boîtier breakout
Clips de guidage des câbles
Accessoires de fixation pour patch-panel - Profondeur de montage
- 250 mm
- Unités de hauteur
- 1 U
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 1,684 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177221314
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Description produit
- Boîtier Breakout 1U optique