- Référence:
- DK 7050.035
- Description produit
- Pour recevoir des bacs de montage LSA/équerres de montage universelles sur le plan de montage 19".
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Profondeur: 98,5 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids/UE
- 1,372 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177166233
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- Châssis 2U pour jeu de montage LSA