Cadres pivotants grand format, sans cache pour armoires TS, VX SE, de largeur 600 mm et 1 200 mm

Référence: SR 2322.700

Pour armoires d'une largeur de 600 mm et 1200 mm, 22 - 45 U, sans cache, pour le montage des composants 482,6 mm (19").

Référence:
SR 2322.700
Description produit
Pour le montage des équipements 19" (482,6 mm).
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Avec dispositif de verrouillage à panneton double
Matériel pour la fixation sur le kit de montage
Consigne de montage
Des châssis TS 23 x 73 mm ou TS 17 x 73 mm sont nécessaires en fonction de la situation.
Remarque
consultez le cahier technique du Catalogue Général 34 pour connaître les autres options de montage
Convient à
Type de coffret: TS
Largeur: = 600 mm
= 1.200 mm
Hauteur: ≥ 1.200 mm
Unités de hauteur
22 U
Convient au type d'enveloppe
TS
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
9,3 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177021198
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
SR Cadre pivotant grand format, sans cache, pour armoires électriques TS, VX SE, de largeur 600/1200 mm, 22 U
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés