Le produit ne sera plus disponible à partir du: 31 janv. 2020
L'article est remplacé par:
8619033
Cadres pivotants grand format, avec cache pour armoires TS, VX SE de largeur 800 mm
Référence: SR 2342.235
Pour baies de largeur 800 mm, 22 - 45 U, avec cache, pour le montage des composants 19".
- Référence:
- SR 2342.235
- Modèle
- Plan 19" centré
- Description produit
- Pour le montage des équipements 19" (482,6 mm).
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Cadre : zinguée
Cache : laqué - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Avec système de fermeture à crémone et dispositif de verrouillage à panneton double
Matériel pour la fixation - Possibilités de montage
- Dans TS/SE avec angle d'ouverture de 180°
- Consigne de montage
- Des châssis TS 23 x 73 mm ou TS 17 x 73 mm sont nécessaires en fonction de la situation.
- Remarque
- consultez le cahier technique du Catalogue Général 34 pour connaître les autres options de montage
- Dans les armoires à deux portes TS, SE de hauteur 1 800 mm ou 2 200 mm, prévoir un cadre pivotant de taille inférieure à cause du système de fermeture
- Convient à
- Type de coffret: TS
VX SE
Largeur: = 800 mm
Hauteur: ≥ 2.000 mm - Unités de hauteur
- 40 U
- Convient au type d'enveloppe
- TS
- VX SE
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 23,6 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177165212
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- SR Cadre pivotant grand format, avec cache, pour armoires électriques TS, VX SE, de largeur 800 mm, 40 U, montage central