Kit de montage pour cadres pivotants grand format sans plastron

Référence: SR 1996.535

Référence:
SR 1996.535
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation pour le montage sur l'armoire inclus.
Angle d'ouverture
130°
Charge (statique) admissible
1 500 N
Note to permissible static load max.
Le montage est uniquement possible lorsque la glissière de la plaque de montage est démontée.
Convient à
Type de coffret: TS
SE
Largeur: = 1.200 mm
Convient au type d'enveloppe
TS
SE
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
6,4 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177463097
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
SR Kit de montage, pour cadre pivotant avec charnières à 130°, pour TS, VX SE avec L : 1200 mm
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés