Rallonge d'interfaces avec raccordement au mur

Référence: SZ 2482.710

Pour prolonger les interfaces – p. ex. des PC industriels et des switchs – de l'intérieur jusqu'à la face extérieure de l'armoire.

Référence:
SZ 2482.710
Modèle
Prise murale RJ45 sur fiche interne
Description produit
Pour prolonger les interfaces p. ex. des PC industriels et des switchs de l'intérieur jusqu'à la face extérieure de l'armoire. Le raccordement mural n'est pas plus encombrant qu'une touche.
Avantages
Accès rapide lors des travaux d'entretien
Maintien de l'indice de protection du coffret
Le contre-écrou entame automatiquement la couche de laque ou anodisée pour créer une liaison conductrice.
Capot de protection imperdable
Matériau
Coffret : laiton
Couvercle : aluminium
Joint : polyamide
Finition
Coffret : nickelé
Couvercle : anodisé
Longueur
1 m
Dimensions
Longueur: 1 m
Pour épaisseur de panneau (max.)
1 ‐ 6 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP67 avec le capot de protection fermé
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
0,08 kg
Numéro du tarif douanier
85444290
EAN
4028177550223
ETIM 7.0
EC001408
ECLASS 8.0
19059205
Description produit
Rallonge RJ45 l100cmIP66/68
Documentations
Info sheet