Volet d'interfaces pour disjoncteur différentiel
Selon la norme EN 60 204-1, tous les circuits électriques avec un courant nominal ≤ 20 A, qui alimentent les prises dans ou sur les armoires électriques des machines, doivent être protégés par un dispositif de protection différentielle avec un courant nominal différentiel ≤ 30 mA. Prévu pour l'intégration de disjoncteurs différentiels / bipolaires usuels.