- Référence:
- DK 5501.355
- Numéro de modèle:
- 19IN. HOLDER BASE 1200 RAL 9005
- Description produit
- Pour recevoir les plaques passe-câbles modulaires.
- Avantages
- Montage sans outil ou vissage.
- Equipement ultérieur et combinaison aisés possibles avec des stabilisateurs.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- 2 rails-supports avec matériel de fixation.
- Convient à
- Profondeur: 1.200 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids/UE
- 2,222 kg
- Numéro du tarif douanier
- 7326909099
- EAN
- 4028177678941
- UPC-Code
- 86932
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261