Plaque passe-câbles monobloc ajourée pour baies TS IT, TX CableNet

Référence: DK 5502.360

L'équipotentialité via les éléments de fixation ainsi que les points de mise à la masse sont prévus. Le kit de plaques passe-câbles est destiné au recouvrement complet de l'ouverture de fond.

Référence:
DK 5502.360
Description produit
Pour recouvrir entièrement la base ouverte de l'ossature. Plaque perforée sur toute sa surface qui permet l'introduction d'air froid depuis la base ou le socle. La circulation de l'air froid est ainsi assurée, en particulier dans les baies équipées d'un refroidissement actif. Brosse passe-câbles à l'arrière pour faciliter le passage des câbles depuis le bas sur toute la largeur de la baie. Guides intégrés pour installer et remplacer les cartouches filtrantes en toute simplicité.
Matériau
Tôle d'acier
Garniture à brosses : plastique, UL 94-HB
Cartouche filtrante : mousse
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Plaque passe-câbles monobloc ajourée, avec passage de câbles à l'arrière
Cartouche filtrante
Matériel de fixation inclus
Convient à
Type de coffret: TS IT
Largeur: 600 mm
Profondeur: 1.200 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
6,39 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177707849
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
Plaque passe-câbles ajourée 800x800
Documentations
Info sheet