Presse-étoupes standard en acier inoxydable (1.4404)
- Référence:
- SZ 1675120070
- Modèle
- droit
- Description produit
- Presse-étoupes standard en acier inoxydable (1.4404)
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
- Couleur
- Autres
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 68 (10 bar)
- IP 69K
- Taille du filetage NPT
- 1/2 pouce
- Largeur de clé
- 24 mm
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
- Longueur du filetage: 13 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -40 °C...100 °C
- Longueur du filetage
- 13 mm
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Numéro du tarif douanier
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Description produit
- HSK-INOX 1.4404 NPT 1/2"