HSK-K-PVDF

Référence: SZ 1299090014

Presse-étoupes standard en plastique pour applications chimiques, à plage de température accrue.

Référence:
SZ 1299090014
Modèle
droit
Description produit
Presse-étoupes standard en plastique pour applications chimiques, à plage de température accrue.
Couleur
Autres
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 68 (10 bar) avec joint torique spécial
IP 69K avec joint torique spécial
Largeur de clé
19 mm
Pour zone EX gaz
sans
Rayon de courbure (max.)
null
Modèle pour zones explosives
null
Presse-étoupe pour câble plat
null
Sans halogènes
null
Chargé de fibre de verre
null
Insert d'isolation multiple
null
Résistant aux chocs
null
Avec contre-écrou
null
Presse-étoupe en deux parties
null
Dimensions
Longueur du filetage: 8 mm
Plage de température de fonctionnement
-35 °C...150 °C
Longueur du filetage
8 mm
Unité d'emballage
50 p.
Numéro du tarif douanier
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Description produit
GLAND HSK-K-PVDF PG9