Presse-étoupes standard en plastique pour applications chimiques, à plage de température accrue.
- Référence:
- SZ 1299120050
- Modèle
- droit
- Description produit
- Presse-étoupes standard en plastique pour applications chimiques, à plage de température accrue.
- Couleur
- Autres
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 68 (10 bar) avec joint torique spécial
- IP 69K avec joint torique spécial
- Pas de filetage
- 1,5 mm
- Largeur de clé
- 15 mm
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
- Longueur du filetage: 8 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -35 °C...150 °C
- Longueur du filetage
- 8 mm
- Unité d'emballage
- 50 p.
- Numéro du tarif douanier
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Description produit
- GLAND HSK-K-PVDF M12x1,5