- Référence:
- SZ 1.590.0701.14
- Modèle
- droit
- Description produit
- Presse-étoupes standard en plastique à plage de serrage variable
- Couleur
- Noir
RAL 9005
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 68 (10 bar) avec joint torique spécial
- IP 69K avec joint torique spécial
- Largeur de clé
- 19 mm
- Pour zone EX gaz
- sans
- Rayon de courbure (max.)
- null
- Modèle pour zones explosives
- null
- Presse-étoupe pour câble plat
- null
- Sans halogènes
- null
- Chargé de fibre de verre
- null
- Insert d'isolation multiple
- null
- Résistant aux chocs
- null
- Avec contre-écrou
- null
- Dimensions
- Longueur du filetage: 8 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -40 °C...100 °C
- Longueur du filetage
- 8 mm
- Unité d'emballage
- 50 p.
- Numéro du tarif douanier
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Description produit
-
GLAND HSK-KE PG7 PA ZW