Presse-étoupes standard étanches aux liquides en nylon 6/6
- Référence:
- SZ 1209250250
- Modèle
- droit
- Description produit
- Presse-étoupes standard étanches aux liquides en nylon 6/6
- Couleur
- Bleu
RAL 5012 - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 68 (10 bar) avec joint torique spécial
- IP 69K avec joint torique spécial
- Pas de filetage
- 1,5 mm
- Largeur de clé
- 33 mm
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
- Longueur du filetage: 11 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -40 °C...100 °C
- Longueur du filetage
- 11 mm
- Unité d'emballage
- 50 p.
- Numéro du tarif douanier
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Description produit
- GLAND HSK-K M25x1,5 PA BL