HSK-K

Référence: SZ 1209500230

Presse-étoupes standard étanches aux liquides en nylon 6/6

Référence:
SZ 1209500230
Modèle
droit
Description produit
Presse-étoupes standard étanches aux liquides en nylon 6/6
Couleur
Bleu
RAL 5012
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 68 (10 bar) avec joint torique spécial
IP 69K avec joint torique spécial
Pas de filetage
1,5 mm
Largeur de clé
60 mm
Pour zone EX gaz
sans
Rayon de courbure (max.)
null
Modèle pour zones explosives
null
Presse-étoupe pour câble plat
null
Sans halogènes
null
Chargé de fibre de verre
null
Insert d'isolation multiple
null
Résistant aux chocs
null
Avec contre-écrou
null
Presse-étoupe en deux parties
null
Dimensions
Longueur du filetage: 18 mm
Plage de température de fonctionnement
-40 °C...100 °C
Longueur du filetage
18 mm
Unité d'emballage
5 p.
Numéro du tarif douanier
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Description produit
GLAND HSK-K M50x1,5 PA BL