Presse-étoupes standard en acier inoxydable (1.4305)
- Référence:
- SZ 1695130001
- Modèle
- droit
- Description produit
- Presse-étoupes standard en acier inoxydable (1.4305)
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 303 (1.4305)
- Couleur
- Autres
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 68 (10 bar)
- IP 69K
- Largeur de clé
- 22 mm
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
- Longueur du filetage: 6,5 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -40 °C...100 °C
- Longueur du filetage
- 6,5 mm
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Numéro du tarif douanier
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Description produit
- GLAND HSK-INOX PG13,5