HSK-INOX-PVDF (1.4404)

Référence: SZ 1.676.0900.01

Presse-étoupes standard en acier inoxydable à plage de température accrue (1.4404)

Référence:
SZ 1.676.0900.01
Modèle
droit
Description produit
Presse-étoupes standard en acier inoxydable à plage de température accrue (1.4404)
Matériau
Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Couleur
Autres
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 68 (10 bar)
IP 69K
Largeur de clé
17 mm
Pour zone EX gaz
sans
Rayon de courbure (max.)
null
Modèle pour zones explosives
null
Presse-étoupe pour câble plat
null
Sans halogènes
null
Chargé de fibre de verre
null
Insert d'isolation multiple
null
Résistant aux chocs
null
Avec contre-écrou
null
Presse-étoupe en deux parties
null
Dimensions
Longueur du filetage: 6 mm
Plage de température de fonctionnement
-35 °C...150 °C
Longueur du filetage
6 mm
Unité d'emballage
10 p.
Numéro du tarif douanier
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Description produit
GLAND HSK-INOX-PVDF PG9