- Référence:
- SZ 1.676.2100.15
- Modèle
- droit
- Description produit
- Presse-étoupes standard en acier inoxydable à plage de température accrue (1.4404)
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
- Couleur
- Autres
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 68 (10 bar)
- IP 69K
- Largeur de clé
- 30 mm
- Pour zone EX gaz
- sans
- Rayon de courbure (max.)
- null
- Modèle pour zones explosives
- null
- Presse-étoupe pour câble plat
- null
- Sans halogènes
- null
- Chargé de fibre de verre
- null
- Insert d'isolation multiple
- null
- Résistant aux chocs
- null
- Avec contre-écrou
- null
- Presse-étoupe en deux parties
- null
- Dimensions
- Longueur du filetage: 7 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -35 °C...150 °C
- Longueur du filetage
- 7 mm
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Numéro du tarif douanier
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Description produit
-
GLAND HSK-INOX-PVDF PG21