- Référence:
 
- SZ 1609200030
 
- Modèle
 
- droit 
 
- Description produit
 
- Presse-étoupes standard en laiton 
 
- Matériau
 
- Laiton
Insert de serrage en polyamide  
- Finition
 
- Nickelé (mat) 
 
- Couleur
 
- Autres 
 
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
 
- IP 68 (10 bar) 
 
- IP 69K 
 
- Pas de filetage
 
- 1,5 mm 
 
- Largeur de clé
 
- 22 mm 
 
- Pour zone EX gaz
 
- sans 
 
- Rayon de courbure (max.)
 
- null 
 
- Modèle pour zones explosives
 
- null 
 
- Sans halogènes
 
- null 
 
- Chargé de fibre de verre
 
- null 
 
- Insert d'isolation multiple
 
- null 
 
- Résistant aux chocs
 
- null 
 
- Avec contre-écrou
 
- null 
 
- Dimensions
 
- Longueur du filetage: 10 mm 
 
- Plage de température de fonctionnement
 
- -40 °C...100 °C 
 
- Longueur du filetage
 
- 10 mm 
 
- Unité d'emballage
 
- 50 p. 
 
- Numéro du tarif douanier
 
- 85389099 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27149109 
 
- Description produit
 
- 
GLAND HSK-M M20x1,5 Ms