Presse-étoupes en métal à appliquer dans des environnements pouvant connaître des problèmes de CEM. Contact optimal grâce au contact sur 360 degrés autour de la protection de terre.
- Référence:
- SZ 1631500030
- Modèle
- droit
- Description produit
- Presse-étoupes en métal à appliquer dans des environnements pouvant connaître des problèmes de CEM. Contact optimal grâce au contact sur 360 degrés autour de la protection de terre.
- Matériau
- Laiton
Insert de serrage en polyamide
O-Ring: NBR - Finition
- Nickelé (mat)
- Couleur
- Autres
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 68 (10 bar)
- IP 69K
- Pas de filetage
- 1,5 mm
- Largeur de clé
- 57 mm
- Pour zone EX gaz
- sans
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
- Longueur du filetage: 15 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -40 °C...100 °C
- Longueur du filetage
- 15 mm
- Unité d'emballage
- 5 p.
- Numéro du tarif douanier
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Description produit
- GLAND HSK-M-EMV-D M50x1,5 Ms